登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
eShop Nieuws
Industriële connectoren/Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB-connectoren
Operatorinterfaces
Interface-connectoren
Ronde connectoren
Systeembekabeling
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
23
没有可用数据
eShop
Systeembekabeling
...
Data (FO) Glasvezeloptiek-kabel
IP20
33 01 241 0040 009
型号: 33 01 241 0040 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 4.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0040 009
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
23
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 9/125 IV(ZN)HH
Connector 1
SCdx SM
Connector 2
SCdx SM
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
SC 双芯
连接器2
SC 双芯
电缆类别
光缆
电缆介绍
单模
版本
电缆长度
4 m
光纤数
2
光纤类型
2E9/125 G657.A1
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
30 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140149311
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling