配套产品
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
26
型号: 33 01 241 2000 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 200.0m
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 200.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 200 m
注释
比较
型号: 33 01 241 2000 006
FO CA SCdx-SCdx 2G50/125 OM3, 200.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Geräteseite / Wanddurchführung
26
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó SC duplex
  • 2. csatlakozó SC duplex
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
Verzió
  • Kábelhossz 200 m
  • Optikai szálak száma 2
  • Optikai száltípus 2G50/125 OM3
Műszaki jellemzők
  • Kábel átmérője 5,17 mm
Anyag tulajdonságai
  • Színes (kábel) Világoskék
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP szám 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 3.480 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140149946
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326