配套产品
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
型号: 33 54 211 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM
FO CABLE ASSY-5M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 54 211 0050 001
FO CABLE ASSY-5M-2xHAN3A-2xLC DUPLEX SM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Блочная часть / Проход через панель
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    Han® 3 A Металл
    2x LC duplex
  • Соединитель 2
    Han® 3 A Металл
    2x LC duplex
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Одномодовый
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Структура ядра 9 / 125 µm
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 9,5 mm
Свойства материала
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS
    6(b) / 6(b)-II: свинец в качестве легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в алюминии с массовой долей свинца до 0,4 %
    6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 615 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140150959
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较