Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 58 751 0100 003
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cabo FO
Multimodo
50 / 125 µm
PUR (poliuretano)
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 33 58 751 0100 003
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Cabos não confeccionados
  • Especificação Não montado
  • Tipo de cabo Cabo FO
  • Descrição do cabo Multimodo
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Estrutura central 50 / 125 µm
Características técnicas
  • Diâmetro do cabo 6,5 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 360 g
  • Peso líquido ‌ 36 g/m
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85447000
  • GTIN 5713140273863
  • eCl@ss 27.061.803,00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare