配套产品
配套产品
型号: 33 04 211 5000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 33 04 211 5000 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Expanded beam
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 Expanded beam
  • 连接器2 Expanded beam
  • 电缆类别 光缆
  • 电缆介绍 多模
版本
  • 电缆长度 500 m
  • 光纤数 4
  • 光纤类型 4G50/125 OM3
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • 电缆直径 5.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
  • 颜色(上売/底座) RAL 1021(黄)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 14,300 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85447000
  • GTIN 5713140258839
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较