登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Pozostałe akcesoria
09 14 000 9936 XL
型号: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
浮动垫圈
注释
比较
型号: 09 14 000 9936 XL
Float washer for M4 fixing screws
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
Han-Modular®
Typy akcesoriów
Podkładka pływająca
Wersja
Szczegóły
Dla umożliwienia montażu pływającego ramki z wykorzystaniem standardowych śrub mocujących M4
Charakterystyka techniczna
Blokada w zakresie
± 4 mm
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1.000
Waga netto
1,99 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
73182200
GTIN
5713140934474
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400