配套产品
配套产品
Contact inserts
10
Hoods/Housings
6
型号: 09 11 000 9965
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 350
尺寸: 24 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9965
FramFrame-F 3XHC 350-Haan 24HPR enlarged
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
10
Hoods/Housings
6
产品详情
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® HPR enlarged
  • Tip de accesorii Ramă
  • Descrierea accesoriului
    pentru inserții mamă
    4x Han® HC Modular 350
Versiune
  • Mărime 24 HPR enlarged
  • Conţinut pachet
    4x şuruburi M4
    4x şaibe SK S4
    4x şaibe SK S6
    4x şurub cu cap cilindric M6 x 20
    4x şurub cu cap cilindric M6 x 25
    4x tuburi de contracţie la căldură
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    10 Nm Şuruburi de fixare M6
    1,5 Nm Şuruburi M4
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Metal
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 175 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140015807
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较