配套产品
配套产品
Hoods/Housings
19
型号: 09 11 000 9946
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多6个单模块, a ... f
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9946
Frame Han 16HPR enlarged-Mod-a-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
19
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 Frame
  • 附件介绍
    for up to 6 single modules
    a ... f
版本
  • 尺寸 16 HPR enlarged
  • 包装内容
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
    4x cheese-head screw M6 x 20
    4x cheese-head screw M6 x 30
    4x washer SK S6
技术参数
  • 拧紧力矩
    1.5 Nm Fixing screws M4
    10 Nm Fixing screws M6
材料特性
  • 材料(附件) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 135 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194328
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较