配套产品
配套产品
Hoods/Housings
24
型号: 09 40 024 9931
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于最多8个单模块, A … H
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9931
Frame Han 24HPR EasyCon-Mod-A-H
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Hoods/Housings
24
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de capotas/bases Han® HPR EasyCon
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para hasta 8 módulos sencillos
    A … H
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Contenidos del paquete
    2x pernos distanciadores M4/M5 (entrecaras 7)
    2x pernos distanciadores M5/M6 (entrecaras 7)
    4x tornillo M4
    4x arandela SK S4
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌1,5 Nm Tornillos de fijación M4
    ‌6 Nm Perno distanciador
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 212,996 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194434
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较