Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
Cikkszám: 09 40 024 9901
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Keret
apa betétekhez, 3x Han® HC Modular 250
Méret: 24 B
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 40 024 9901
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory
    for male inserts
    3x Han® HC Modular 250
Version
  • Size 24 B
  • Pack contents
    2x distance bolt (AF 7)
    2x M4 screw
    2x washer SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque
    6 Nm Distance bolt
    1.5 Nm Fixing screws M4
Material properties
  • Material (accessories) Metal
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 229.94 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140058231
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás