配套产品
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
5
型号: 09 11 034 9973
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV m
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han® HC Modular 650
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 11 034 9973
Frame Han 34HPR 4xHC650 TgV m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Contact inserts
5
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor mannelijke binnenwerken
    4x Han® HC Modular 650
Versie
  • Grootte 34 HPR
  • Details In haakse constructie
  • Pakketinhoud
    4x M4 schroef
    4x sluitring SK S4
    2x M4 verzonken schroef
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌1,5 Nm Schroeven M4
    ‌1,5 Nm Bevestigingsschroeven M4
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Metaal
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 249,7 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140194151
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466