登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
Hoods/Housings
1
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Module Han-Modular®
...
Rame modulare
Frames
09 11 034 9984
型号: 09 11 034 9984
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
4x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 11 034 9984
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
Hoods/Housings
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR
附件种类
支架
附件介绍
4x Han
®
HC Modular 650
版本
尺寸
34 HPR
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm M4固定螺栓
6 Nm M6固定螺栓
材料特性
材料(附件)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
219.7 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140319349
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found