矩形连接器
...
附件
密封件
09 12 000 9911
型号: 09 12 000 9911
Gasket f. Han Compact bulkh. mount. hous
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
法兰密封
用于不封底安装塑料底座,弯式, 用于表面安装底座
尺寸: Han-Compact®
NBR
黑色
注释
比较
型号: 09 12 000 9911
Gasket f. Han Compact bulkh. mount. hous
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Type accessoire
Flensafdichting
Beschrijving van het accessoire
voor scheidingswand gemonteerde kunststof behuizingen, haaks
voor oppervlakte gemonteerde behuizingen
Versie
Grootte
Han-Compact®
Materiaaleigenschappen
Materiaal (afdichting)
NBR
Kleur (afdichting)
Zwart
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
1,28 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
40169300
GTIN
5713140016330
eCl@ss
27.440.291,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q