配套产品
配套产品
型号: 39 50 904 0030
Gender Changer SUB-D9, f-f
Gender Changer SUB-D9, f-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
D-Sub 1, 9 针, 母/母
注释
比较
型号: 39 50 904 0030
Gender Changer SUB-D9, f-f
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Gender changer
  • Specification
    D-Sub 1
    9 poles
    Female/female
Material properties
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 8 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155268
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较