配套产品
配套产品
型号: 39 50 904 0032
Gender Changer SUB-D9, m-m
Gender Changer SUB-D9, m-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接口
D-Sub 1, 9 针, 公/公
注释
比较
型号: 39 50 904 0032
Gender Changer SUB-D9, m-m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Gender changer
  • Specification
    D-Sub 1
    9 poles
    Male/male
Material properties
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 10 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140155282
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121469