登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
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
33
备件
2
没有可用数据
eShop
...
Série
M12
21 03 321 6510
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
圆形连接器 M12
原件
PCB适配器
规格
直式
面板内部安装
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
公母类型
母头
屏蔽
屏蔽
针数
5
编码
A编码
锁定类型
螺钉锁扣
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
60 V
额定脉沖电压
1.5 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm 锁紧螺母
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP20
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)
压铸锌
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
商业数据
包装尺寸
10
净重
19.1 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140137851
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors