配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 09 00 024 5611
GRIP PANEL WITH SCREW ADAPTER
GRIP PANEL WITH SCREW ADAPTER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
带螺栓适配器和与09 00 000 5602连接用的螺栓
尺寸: 24 B
金属
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 00 024 5611
GRIP PANEL WITH SCREW ADAPTER
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Typy akcesoriów Ramka uchwytowa
  • Opis akcesoriów Z adapterem śrubowym i śrubą używaną z 09 00 000 5602
Wersja
  • Rozmiar 24 B
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • Powierzchnia (akcesoria) Cynowane
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 100 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140002920
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400