配套产品
配套产品
型号: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8757 020
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Złącze 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu Okablowanie 1:1
Wersja
  • Długość kabla 2 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Żółty
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 142 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140391024
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较