配套产品
配套产品
型号: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Cablare 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 3 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
  • Ecranare Ecranat
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +80 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 200,5 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140391079
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较