Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0139
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kobberkabel (rund)
Flammehæmmende
4x AWG 22/7
PUR (polyurethan)
Kabellængde: 20 m
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0139
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PUR 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Элемент Кабели в бухтах
  • Спецификация Не собран
  • Тип кабеля Kobberkabel (rund)
  • Описание кабеля Flammehæmmende
Версия
  • Длина кабеля 20 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +70 °C uberørt
    -20 ... +60 °C flyttet
  • Минимальный радиус изгиба
    7 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    3 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Переходное затухание при 20 °C / 10 МГц ‌ 20 mΩ/m
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤120 Ω/km
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Время распространения сигнала при 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethan)
  • Цвет (кабель) Grøn
  • RoHS overensstemmende
  • Состояние ВЭА overensstemmende
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Ikke indeholdt
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Ikke indeholdt
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Ikke indeholdt
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    F45052-F5100
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    UL style 20940 (80 °C / 600 V)
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • PROFINET Ja
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1.265 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140273467
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare