线缆
...
铜线
数据线
09 45 600 0142
型号: 09 45 600 0142
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 50 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0142
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
耐阳光照射
在电缆上印刷
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
版本
电缆长度
50 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
环绕电阻
≤ 120 Ω/km
极限温度
-40 ... +80 °C
-20 ... +60 °C 铺设期间
-50 ... +80 °C 储存/运输
电缆直径
6.3 ... 6.7 mm
最小弯曲半径
5x 电缆直径 (反复弯曲)
3x 电缆直径 (单次弯曲)
拉伸强度
≥ 30.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
测试电压U
r.m.s.
2 kV 电线/电线/屏蔽
导体电阻 @ 20 °C
≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
EN 13602
EN 50290-2-23
EN 50290-2-22
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
3,205 g
净重
68 g/m
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140061897
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide