配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0145
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 50 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0145
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Eleman Toplu kablolar
  • Teknik özellikler Monte edilmemiş
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Alev geciktirici
    Güneş ışığına dayanıklı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 50 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı 4x AWG 22/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C 铺设期间
    -50 ... +70 °C 储存/运输
  • Minimum bükülme yarıçapı
    5x 电缆直径 (反复弯曲)
    3x 电缆直径 (单次弯曲)
  • Burulma dayanımı ≥ 10.000 @ 扭转角度 = ±180°/m
  • İletken direnci @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Yalıtım direnci @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Sinyal çalışma süresi @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Empedans @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UL 1685
    UL 1581
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 3.350 g
  • Net ağırlık ‌ 68 g/m
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444995
  • GTIN 5713140061903
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609