配套产品
配套产品
Steckpartner
5
Werkzeuge
1
Ersatzteil
2
型号: 21 03 111 2305
Circular Connector with Harax F 1 2/ 3-p
Circular Connector with Harax F 1 2/ 3-p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 3
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 111 2305
Circular Connector with Harax F 1 2/ 3-p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
5
Werkzeuge
1
Ersatzteil
2
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия Circular connectors M12
  • Название M12-S
  • Элемент Cable connector
  • Спецификация Straight
Версия
  • Метод подключения HARAX® connection technology
  • Тип Female
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 3
  • Кодирование A-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.14 ... 0.34 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Наружный диаметр провода ≤ 1.6 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 32 V
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Момент затяжки 0.6 Nm
  • Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой) 13
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Диаметр кабеля 2.9 ... 5.1 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Материал (контакты) Brass
  • Поверхность (контакты) Au over Ni Mating side
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Zinc die-cast
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 20 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140225084
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较