配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0651
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 23/1
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 100 m
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0651
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 100 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 23/1
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 7 F osztály: max. 600 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C stabil
    -10 ... +50 °C mozgatott
  • Legkisebb hajlítási sugár
    8x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
  • Vezető ellenállása 20 °C-on ≤75 Ω/km
  • Szigetelés ellenállása 20 °C-on ≥ 5.000 MΩ x km
  • Jelzés futásideje 20 °C-on ≤ 4,2 ns/m
  • Impedancia 100 MHz-nél ‌100 Ω ±5 %
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 7.445 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140062207
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609