登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Bulkkablar
...
Kopparkablar
Datakablar
09 45 600 0711
型号: 09 45 600 0711
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 无卤素, 防油
4x 2x AWG 26/7
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 100 m
Cat. 7
A
F
A
级,到 1,000 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0711
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Element
Bulkkablar
Specification
Ej installerad
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Flamsäker
Halogenfri
Oljetålig
Utskrift på kabel
HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
Funktioner
Överföringsegenskaper upp till 1 200 MHz.
Version
Kabellängd
100 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
Märkspänning
> 125 V
Överföringsegenskaper
Kat. 7
A
Klass F
A
upp till 1000 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C orörd
-10 ... +50 °C flyttad
Kabeldiameter
6,4 mm
Minsta böjradie
5x kabeldiameter (upprepad böjning)
Draghållfasthet
≤60 N
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Kopplingsdämpning @ 20 °C/10 MHz
5 mΩ/m
Ledarresistans @ 20 °C
≤145 Ω/km
Isoleringsmotstånd @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Signallöptid @ 20 °C
≤ 4,4 ns/m
Impedans @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
Gul
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
IEC 60754-1 Halogenfri
IEC 60754-2 Halogenfri
IEC 61034-1 Rökdensitet
IEC 61034-2 Rökdensitet
EN 60811-2-1 Oljeresistens
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
4.800 g
Nettovikt
46 g/m
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140273733
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide