登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Кожухи
2
Системные кабели
10
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат и кабелей
Power and signal connectors
09 45 545 1002
型号: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
适配器
注释
比较
型号: 09 45 545 1002
HARTING PP mini displayport adapter
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
上売/底座
2
系统电缆
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
HARTING PushPull (V4)
Название
Mini DisplayPort
Элемент
Adapter
Версия
Экранирование
Unshielded
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +80 °C
Циклы стыковки
≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
IP65 / IP67 mated condition
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polybutylene terephthalate (PBT)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Black
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Taiwan
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140223615
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity