上売/底座
2
系统电缆
24
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 45 541 1900
型号: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
母头
插针: 4
注释
比较
型号: 09 45 541 1900
HARTING PushPull V4 USB 2.0 type B
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
上売/底座
2
系统电缆
24
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
HARTING PushPull (V4)
Название
USB
Элемент
Female
Спецификация
USB 2.0 type B
Angled
Версия
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
4
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Циклы стыковки
≥ 750
Свойства материала
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
5.3 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366930
GTIN
5713140061002
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Selection Guide
下载
PushPull Device Connectivity