HARTING ix Industrial®
Filters
  • Kategori
    Select a value Reset filter
    • Aksesuarlar
      2
    • Konnektörler
      49
    • Sistem kablajı
      312
  • Kontak sayısı
    Select a value Reset filter
    • 8
      80
    • 10
      49
  • Nominal akım
    Select a value Reset filter
    • ‌ 3 A
      6
    • ‌ 1,5 A
      93
  • Sonlandırma yöntemi
    Select a value Reset filter
    • IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
      195
    • Krimp sonlandırma
      11
    • Lehim sonlandırma
      66
    • preLink® IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
      1
  • İletken kesiti
    Select a value Reset filter
    • 0,09 ... 0,14 mm²
      2
    • 0,1 ... 0,12 mm²
      1
    • 0,22 ... 0,32 mm²
      1
    • 0,23 ... 0,36 mm²
      2
  • İletken kesiti [AWG]
    Select a value Reset filter
    • AWG 22/7
      7
    • AWG 24 ... AWG 22
      3
    • AWG 24/7
      7
    • AWG 27 ... AWG 26
      1
    • AWG 28 ... AWG 26
      2
    • AWG 28/7 ... AWG 22/7
      9
    • AWG 28/7 ... AWG 26/7
      7
363 products (of 363)
1/13
比较
0
排序方式
Filters
0