电源和信号
...
I/O 系统布线
D-Sub
33 56 213 2000 025
型号: 33 56 213 2000 025
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 56 213 2000 025
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 2m
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
UL20851 22pxAWG26/7 HF CABLE
连接器1
DSUB IDC HOODS
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
连接器2
D SUB HD MA CRIMP SHELL 44P
DSUB IDC HOODS
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG S4 10K REE
D Sub Male Screw lock 4-40 UNC with plas
标识
类别
系统布线
系列
D-Sub
标识
High Density
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳 和边出线
连接器2
D-Sub High Density
带屏蔽塑料上壳 和边出线
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
2 m
芯数
44
芯结构
44x AWG 26
材料特性
材料(电缆)
PVC
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
380 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140258617
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity