Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Artikel nummer: 09 03 000 6220
POWERKONTAKT FEMALE 2,5mm2
POWERKONTAKT FEMALE 2,5mm2

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Krimpkontakt
Rak
Märkström: ≤20 A
Honkontakt till honkontaktdon
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 03 000 6220
POWERKONTAKT FEMALE 2,5mm2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie DIN 41612
  • Kontakttyp Krimpkontakt
  • Kontaktbeskrivning Rak
  • Kontakter för
    DIN 41612 Typ M
    DIN 41612 Typ MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Honkontakt till honkontaktdon
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
    PCB till kabel
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 14
  • Märkström ≤ 20 A
  • Isättningskraft ≤ 10 N
  • Urtagningskraft ≥ 1,6 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni Kopplingssida
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer DIN 41626
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Ungern
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140004108
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare