Systemverkabelung & Rohkabel
Rohkabel
...
Lichtwellenleiterkabel
Glasfaserkabel
33 58 751 1000 002
型号: 33 58 751 1000 002
HIGH STR. FO CABLE-SM-2CH.-100M,RING
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
光缆
单模
9 / 125 µm
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 58 751 1000 002
HIGH STR. FO CABLE-SM-2CH.-100M,RING
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Komponente
Rohkabel
Beschreibung
nicht konfektioniert
Kabeltyp
LWL-Kabel
Kabelbeschreibung
Singlemode
Ausführung
Kabellänge
100 m
Adernaufbau
9 / 125 µm
Technische Kennwerte
Kabeldurchmesser
6,5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
3.600 g
Nettogewicht
36 g/m
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85447000
GTIN
5713140273948
eCl@ss
27061803 LWL-Kabel
ETIM
EC000034
UNSPSC 24.0
26121607
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity