配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
4
型号: 09 46 500 0404
HPP V4 Power crimp cont. female 0,75mm²
HPP V4 Power crimp cont. female 0,75mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20 ... AWG 18
注释
比较
型号: 09 46 500 0404
HPP V4 Power crimp cont. female 0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
4
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0.75 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 20 ... AWG 18
  • Ciclos de conexão ≥ 750
Propriedades do material
  • Material (contatos) 铜合金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0,24 g
  • País de origem Suíça
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140065475
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较