配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
carcasas/bases
1
型号: 09 46 500 4402
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
焊接接线
额定电流: ‌12 A
插针: 4
注释
比较
免费样品
型号: 09 46 500 4402
HPP V4 Power insert THT 48V/12A 4p vert.
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
1
carcasas/bases
1
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Power
  • Elemento 母头
  • Especificaciones 直式
Versión
  • Método de terminación 焊接接线
  • Blindaje 无屏蔽
  • Número de contactos 4
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Voltaje de choque nominal 1.5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 热塑性塑料
  • Color (carcasa/base) 黑色
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exenciones RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 4.86 g
  • País de origen 罗马尼亚
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140065567
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较