配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
饰品
1
上売/底座
1
型号: 09 46 500 3401
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
母头
压接针
额定电流: ‌16 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
注释
比较
免费样品
型号: 09 46 500 3401
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
3
Tools
4
饰品
1
上売/底座
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation Power
  • Element Hun
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 2
  • PE-kontakt Ja
  • Låsetype PushPull
  • Pakkens indhold Uden kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,75 ... 2,5 mm² Flertrådet
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 20 ... AWG 12 Flertrådet
  • Ledningens udvendige diameter ≤ 2,9 mm
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Afisoleringslængde
    5 mm Ledninger
    30 mm kabelStikhus
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 750
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 2,4 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140065536
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较