Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 845 0009 024
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac de protecţie
pentru partea spre aparat
Gradul de protecţie: IP65, IP67
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 845 0009 024
HPP V4 cover pL IP65/67, w./o. cord
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Tip de accesorii Protection cover
  • Descrierea accesoriului for device side
Versiune
  • Detalii Version with passive locking without cord
Caracteristici tehnice
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii EN 45545-2
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 0.02 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140064638
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați