配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
3
型号: 09 45 145 1003
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 45 145 1003
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
3
产品详情
Identification
  • Category 系统布线
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1 Mini DisplayPort
  • Connector 2 Mini DisplayPort
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 32
  • Shielding 屏蔽
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Transmission characteristics DisplayPort 1.2 standard
  • Data rate
    ‌ 1.62 Gbit/s
    ‌ 2.7 Gbit/s
    ‌ 5.4 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 插配状态
  • Cable diameter 5 mm
  • Minimum bending radius 10x 电缆直径
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (接头-接头)
    0.5 kV (接点-地)
  • Impedance ‌100 Ω ±10 %
  • Vibration resistance
    10-2000 Hz,15 g,1.5 mm,时长:20 分钟 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
    5.35 Gs RMS,15 分钟/轴,7.9 m/s²(随机震动)
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts)
    镍表面镀锡 接线端
    镍表面镀金 界面端
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 100.33 g
  • Country of origin 马来西亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246348
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较