配套产品
配套产品
型号: 33 57 851 0200 002
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
混合电缆 (铜线/光纤)
多模
2x G50 / 125 µm, 3x 2.5 mm²
PVC
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 57 851 0200 002
HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Hybridkabel (kobber/FO)
  • Beskrivelse af kablet Multimode
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Ledningsstruktur
    2x G50 / 125 µm
    3 x 2,5 mm²
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 12,6 mm
  • Mindste bøjningsradius
    10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 4.400 g
  • Nettovægt ‌ 217 g/m
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140274037
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639