配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 24 98 100 0001
Ha-VIS MK3000 Cover38
Ha-VIS MK3000 Cover38

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装保护罩
用于38mm宽度的交换机
钢板
注释
比较
型号: 24 98 100 0001
Ha-VIS MK3000 Cover38
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Ha-VIS MK3000
  • Tipo de accesorio Tapa de montaje
  • Descripción del accesorio para switches de 38 mm de anchura
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Chapa de acero
  • Superficie (accesorios) Galvanizado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 139,6 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85177000
  • GTIN 5713140148789
  • eCl@ss 19.179.090,00
  • ETIM EC000213