登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
System Cables
274
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Functionalities
Fiber
24 14 405 0002
型号: 24 14 405 0002
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 14 405 0002
Ha-VIS eCon 2050GX-I-AWT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
System Cables
274
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
제품 시리즈
Ha-VIS eCon 2000
식별
Advanced
요소
산업용 이더넷 스위치
사양
언매니지드
이더넷 유형
풀 기가비트 이더넷
버전
포트 총 개수
5
고정
플랫 벽면 장착방식
스위칭 테크놀로지
Store and Forward
프레임 사이즈
10 kB
MAC 테이블 사이즈
8k 엔트리
MAC–어드레스 필터
LLDP 및 PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) 차단
패킷 버퍼 사이즈
4 Megabit
비폐색 방식
Yes
서비스 품질
Yes
흐름 제어
오프
시그널 접점
No
PoE 기능
No
점보 프레임 지원
Yes
PCB의 적층 코팅
Yes
응용 분야
실내 사용
패키지 내용
전원 공급장치를 위한 플러그연결 및 나사연결 가능한 Push-In 접점
조립 설명서
터미네이션 데이터
공칭 전압
24 V DC
48 V DC
허용 가능 전압
9 ... 60 V DC
서지 보호
Yes
작동 전류
130 mA @ 24 V DC
70 mA @ 48 V DC
공급 회로
SELV (Circuit Breaker 10 A)
시작 전류
1.2 A @ 24 V DC
2.7 A @ 48 V DC
과전류 보호
4 A 입력부에서
전력 소비량
3.1 W @ 24 V DC
3.4 W @ 48 V DC
터미네이션 방법
전원 공급장치를 위한 플러그연결 및 나사연결 가능한 Push-In 접점
컨택트핀 개수
3
도체 단면적
0.14 ... 1.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
핀 배치도
+ / - / FE
역극성 보호
Yes
기술적 특성
작동 온도
-40 ... +70 °C
보관 온도
-40 ... +85 °C
상대 습도
0 ... 95 % 비응축 (작동 시)
0 ... 95 % 비응축 (보관/운송 시)
공기 압력
≥795 hPa ≈ 2000 m
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP30 체결 조건
이더넷 포트 (구리)
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial
®
-Ports)
5
전송 표준
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
자동-교섭
Yes
자동-극성
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
전송 물리
Twisted Pair Cat. 5
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
전송 길이
100 m
자재 특성
재료 (후드/하우징)
알루미늄 (양극산화처리)
길이
24 mm
폭
80.4 mm
높이
113 mm
상세명세 및 승인
사양
EN 61000-6-1 EMC 간섭 내성
EN 61000-6-2 EMC 간섭 내성
EN 55024 EMC 간섭 내성
EN 61000-4-2 정전기 방전 (ESD)
EN 61000-4-3 전자기 필드
EN 61000-4-4 급격한 과도상태 (폭발적)
EN 61000-4-6 전도성 방해
EN 61000-6-4 배출 기준
EN 55032 배출 기준
FCC 47 FCR Part 15
IEC 60721-3-3 기계적 안전성 (class 3M4)
IEC 60068-2-6 진동 (정현)
IEC 60068-2-27 충격
IEEE 802.3
IEC 61076-3-124 타입 A
UL / CSA
UL (준비 중)
승인규격
CE
DNV GL 준비 중
E1 준비 중
PROFINET
예
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
169 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85176200
GTIN
5713140194960
eCl@ss
19,170,130.00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found