配套产品
配套产品
系统电缆
1668
型号: 24 02 006 1100
Ha-VIS eCon 2061BT-AD
Ha-VIS eCon 2061BT-AD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 006 1100
Ha-VIS eCon 2061BT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
系统电缆
1668
产品详情
Identifikation
  • Serier Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrielle Ethernet-switche
  • Specifikation Ikke-administreret
  • Type af Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Samlet antal porte 7
  • Fastgørelse 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
  • Koblingsteknologi Store and Forward
  • Rammestørrelse 1,522 kB
  • MAC-tabelstørrelse 1k Indgange
  • Pakkebufferstørrelse 0,44 Megabit
  • Ikke-blokerende Ja
  • Kvalitet af service Ja
  • Energieffektivt Ethernet Ja
  • Flowstyring Fra
  • Signalkontakt No
  • PoE-funktionalitet No
  • Pakkens indhold
    Stikbar skruekontakt til strømforsyning
    Samlevejledning
Termineringsdata
  • Nominel spænding
    24 V DC
    48 V DC
  • Tilladt spænding 9 ... 60 V DC
  • Overspændingsbeskyttelse Ja
  • Driftsstrøm
    <94 mA @ 24 V DC
    <51 mA @ 48 V DC
  • Forsyningskredsløb SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstrøm
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Overstrømsbeskyttelse ‌4 A Ved indgang
  • Effektforbrug <2,26 W @ 24 V DC
  • Termineringsmetode Stikbar skruekontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledertværsnit 0,08 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Beskyttelse mod omvendt polaritet Ja
Tekniske egenskaber
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfugtighed
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (drift)
    0 ... 95 % Ikke-kondenserende (opbevaring/transport)
  • Lufttryk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP30 sammenkoblet tilstand
  • MTBF ≈ 1240.000 h
Ethernet-porte kobber
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmissionsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Automatisk forhandling Ja
  • Autopolaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissionsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 100 m
Ethernet-porte fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Transmissionsstandard 100BASE-FX
  • Fiber Multimode
  • Termineringsmetode
    SC-dupleks
    Hun
  • Transmissionsfysik FO
  • Bølgelængde 1.310 nm
  • Datahastighed ‌ 100 Mbit/s
  • Transmissionslængde 2 km
  • Udgangseffekt -19 ... -14 dBm
  • Indgangseffekt -32
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Aluminium (anodiseret)
  • Længde 27,3 mm
  • Bredde 120 mm
  • Højde 113,5 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 372 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147218
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612