登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
1
系统电缆
1659
没有可用数据
eShop
Industrial Ethernet Switches
...
Functionaliteiten
Vezel
24 02 006 1220
型号: 24 02 006 1220
Ha-VIS eCon 2061BT-AF-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 006 1220
Ha-VIS eCon 2061BT-AF-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
系统电缆
1659
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ha-VIS eCon 2000
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificatie
Unmanaged
Type ethernet
Fast Ethernet
Versie
Aantal poorten
7
Bevestiging
35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
Schakeltechnologie
Store and Forward
Frameformaat
1,522 kB
Formaat MAC-tabel
1k Invoeren
Buffermaat pakket
0,44 Megabit
Niet-blokkerend
Ja
Servicekwaliteit
Ja
Energie-efficiënt ethernet
Ja
Stromingsregeling
Uit
Signaalcontact
Nee
PoE-functionaliteit
Ja
Pakketinhoud
Steekbaar schroefcontact voor de voeding
Montage-instructies
Aansluit data
Nominale spanning
48 V DC
54 V DC
Toegelaten spanning
44 ... 57 V DC
Overspanningsbeveiliging
Ja
Werkstroom
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Voedingscircuit
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstroom
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Bescherming tegen overstroom
4 A Bij ingang
Stroomverbruik
<67,7 W @ 48 V DC
<139 W @ 54 V DC
Aansluitmethode
Steekbaar schroefcontact
Aantal contacten
3
Dwarsdoorsnede geleider
0,08 ... 2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
Ja
Technische eigenschappen
Bedrijfstemperatuur
-40 ... +70 °C
Opslagtemperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
Luchtdruk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30 aangesloten toestand
MTBF
≈ 790.000 h
Ethernetpoorten, koper
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Transmissiestandaard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-bespreking
Ja
Auto-polariteit
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissiefysica
Twisted Pair Cat. 5
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Transmissielengte
100 m
Ethernetpoorten, vezel
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Transmissiestandaard
100BASE-FX
Vezel
Singlemode
Aansluitmethode
SC duplex
Vrouwelijk
Transmissiefysica
FO
Golflengte
1.310 nm
Datasnelheid
100 Mbit/s
Transmissielengte
15 km
Uitgangsvermogen
-15 ... -8 dBm
Ingangsvoeding
-34
Ethernetpoorten PoE
Ethernetpoorten PoE
4
Type PoE
PSE
Ondersteunde PoE-modus
Alternatief A
IEEE-standaarden
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Voeding (PSE)
48 V DC
54 V DC
Totaal uitgangsvermogen (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Uitgangsvermogen (PSE) per poort
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Stroom per poort
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Ondersteunde bekabeling
Zie IEEE 802.3at, onderdeel 33.1.4
Pinout
Alternatief A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium (geanodiseerd)
Lengte
27,3 mm
Breedte
120 mm
Hoogte
113,5 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 55022 Karakteristieken radiostoring
EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
EN 61000-4-5 Overspanningen
EN 61000-4-6 geleide verstoringen
EN 61000-6-4 emissiestandaard
IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Goedkeuringen
CE
DNV GL
FCC
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
412 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85176200
GTIN
5713140147270
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found