配套产品
配套产品
系统电缆
1642
型号: 24 02 416 0000
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
Ha-VIS eCon 2160GBT-A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 416 0000
Ha-VIS eCon 2160GBT-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
システムケーブル
1642
产品详情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 2000
  • 原件 工业以太网交换机
  • 规格 非管理型
  • 以太网类型 全千兆以太网
版本
  • 端口总数 16
  • 固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 8 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入线口
  • 分组缓冲器尺寸 0.5 Megabit
  • 无阻塞
  • 服务质量
  • 节能以太网
  • 流量控制
  • 信号针
  • PoE 功能
  • 巨型框架支架
  • 包装内容
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 9 ... 60 V DC
  • 浪涌防护 Yes
  • 工作电流
    <382 mA @ 24 V DC
    <191 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <2.8 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌2 A at input
  • 功率消耗 <9.17 W @ 24 V DC
  • 接线方式 Pluggable screw contact
  • 针数 3
  • 导体截面积 0.08 ... 2.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 引出线 + / - / FE
  • 反极性保护 Yes
技术参数
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1360,000 h
以太网端口 - 铜
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
  • 传输标准
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自动协商
  • 自动极性
  • Auto-MDI(X)
  • 传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Aluminium (anodised)
  • 长度 27.3 mm
  • 宽度 120 mm
  • 高度 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Shock
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 认证
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 540 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140194939
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612