配套产品
配套产品
饰品
1
系统电缆
1681
型号: 24 05 401 1400
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
介质转换器
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 05 401 1400
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
系统电缆
1681
产品详情
Identificare
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Identificare Single Pair Ethernet (SPE)
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificație Media converter
  • Tip Ethernet Full Gigabit Ethernet
Versiune
  • Numărul total de porturi 2
  • Fixare 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tehnologie de comutare Store and Forward
  • Mărime ramă 10.24 kB
  • Mărime masă MAC 1k Entries
  • Filtru adresă MAC LLDP and PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) blocked
  • Mărime pachet tampon 1 Megabit
  • Fără blocare Yes
  • Calitatea serviciului Yes
  • Contact de semnal No
  • Funcționalitate PoE No
  • Suport ramă Jumbo Yes
  • Domeniu de utilizare Indoor usage
  • Conţinut pachet
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Date terminaţie
  • Tensiune nominală
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensiune admisibilă 16.8 ... 60 V DC
  • Protecţie la şoc Yes
  • Curent de funcţionare
    ‌80 mA @ 24 V DC
    ‌45 mA @ 48 V DC
  • Circuit de alimentare SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Curent de pornire
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.2 A @ 48 V DC
  • Protecţie la supracurent ‌2 A at input
  • Consum de energie <2.2 W @ 24 V DC
  • Metoda de terminaţie Pluggable screw contact
  • Număr de contacte 3
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.08 ... 2.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Protecție la polaritate inversată Yes
Caracteristici tehnice
  • Grad de poluare 2
  • Categoria de supratensiune II (400 ≤ CTI < 600)
  • Temperatură de funcţionare -40 ... +70 °C
  • Temperatură de depozitare -40 ... +85 °C
  • Umiditate relativă
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presiune aer ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30 mated condition
Porturi Ethernet cupru
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • 1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • Standard transmisie 1000BASE-T
  • Auto-negociere Yes
  • Auto-polaritate Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Fizica transmisiei Twisted Pair Cat. 5
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 1,000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 100 m
Porturi Ethernet SPE
  • 1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • Standard transmisie 1000BASE-T1
  • Fizica transmisiei Twisted Pair 2 wires
  • Rata de transmisie a datelor ‌ 1,000 Mbit/s
  • Lungime de transmisie 40 m
  • Configuraţie Master-Slave via DIP-Switch
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium (anodised)
    Stainless steel
  • Lungime 34 mm
  • Lăţime 33 mm
  • Înălţime 130 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 55032 emission standard
    EN 55035 EMC Interference immunity
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • Omologări
    CE
    on request
  • PROFINET Yes
  • FCC Yes
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 238 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85176200
  • GTIN 5713140195219
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612