配套产品
配套产品
饰品
4
系統電纜
1674
型号: 24 03 002 1100
Ha-VIS eCon 3021BT-AD
Ha-VIS eCon 3021BT-AD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 3
100 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 002 1100
Ha-VIS eCon 3021BT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
系統電纜
1674
产品详情
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Элемент Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Спецификация Неуправляемый
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 3
  • Крепление DIN-рейка 35 мм в соотв. с EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 1,522 kB
  • Размер MAC-таблицы 1k Вводы
  • Размер буфера пакетов 0,44 Megabit
  • Отсутствие блокировки Да
  • Качество обслуживания Да
  • Энергетически эффективный Ethernet Да
  • Управление расходом Выкл.
  • Единичный контакт Нет
  • Функция PoE Нет
  • Содержимое упаковки
    Подключаемый винтовой контакт для подачи питания
    Инструкция по сборке
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения Да
  • Рабочий ток
    <97 mA @ 24 V DC
    <53 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌12 A Входной
  • Потребляемая мощность <2,33 W @ 24 V DC
  • Метод подключения Подключаемый винтовой контакт
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Да
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 2510.000 h
Медные порты Ethernet
  • 100 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Оптоволоконные порты Ethernet
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Стандарт передачи 100BASE-FX
  • Оптическое волокно Многомодовый
  • Метод подключения
    Дуплексный соединитель SC
    Розетка
  • Физическая среда передачи Оптоволокно
  • Длина волны 1.310 nm
  • Скорость передачи данных ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 2 km
  • Выходная мощность -19 ... -14 dBm
  • Входная мощность -32
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Алюминий (анодированный)
    Стальной лист (с порошковым покрытием)
  • Длина 107,5 mm
  • Ширина 25 mm
  • Высота 142 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Характеристики устойчивости к радиопомехам
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-5 Скачки напряжения
    EN 61000-4-6 причина неисправности
    EN 61000-6-4 нормы выбросов
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 544 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140147751
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612