Productos combinables
Productos combinables NUEVO
饰品
1
系统电缆
1681
N.º de referencia: 24 05 402 6400
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 05 402 6400
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
饰品
1
系统电缆
1681
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Identificación Single Pair Ethernet (SPE)
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Gigabit Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 10,24 kB
  • Tamaño de mesa MAC 1k Entradas
  • Filtro de direcciones MAC Retardo LLDP y PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) bloqueado
  • Tamaño de reserva del paquete 1 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Compatibilidad con Jumbo Frame
  • Campo de aplicación Uso en interiores
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 16,8 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    ‌145 mA @ 24 V DC
    ‌76 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌2 A En la entrada
  • Consumo de potencia <3,5 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Nivel de contaminación 2
  • Categoría de sobrevoltaje II (400 ≤ CTI < 600)
  • Temperatura de trabajo -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • 1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • Estándar de transmisión
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet SPE
  • 100 Mbit/s (SPE-Ports) 5
  • 1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • Estándar de transmisión
    100BASE-T1
    1000BASE-T1
  • Física de transmisión Twisted Pair 2 hilos
  • Tasa de bits
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 40 m
  • Configuración Maestro-Esclavo a través de switch DIP
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Aluminio (anodizado)
    Acero inoxidable
  • Longitud 64,5 mm
  • Anchura 33 mm
  • Altura 130 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55032 Estándar de emisiones
    EN 55035 Inmunidad frente a interferencias EMC
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • Certificaciones
    CE
    bajo petición
  • PROFINET
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 348 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140195226
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar