系统电缆
1668
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 004 1110
型号: 24 03 004 1110
Ha-VIS eCon 3041B-AD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: 0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 24 03 004 1110
Ha-VIS eCon 3041B-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1668
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ha-VIS eCon 3000
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificatie
Unmanaged
Type ethernet
Fast Ethernet
Versie
Aantal poorten
5
Bevestiging
35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
Schakeltechnologie
Store and Forward
Frameformaat
1,522 kB
Formaat MAC-tabel
1k Invoeren
Buffermaat pakket
0,44 Megabit
Niet-blokkerend
Ja
Servicekwaliteit
Ja
Energie-efficiënt ethernet
Ja
Stromingsregeling
Uit
Signaalcontact
Nee
PoE-functionaliteit
Nee
Pakketinhoud
Steekbaar schroefcontact voor de voeding
Montage-instructies
Aansluit data
Nominale spanning
24 V DC
48 V DC
Toegelaten spanning
9 ... 60 V DC
Overspanningsbeveiliging
Ja
Werkstroom
<111 mA @ 24 V DC
<59 mA @ 48 V DC
Voedingscircuit
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstroom
<1,6 A @ 24 V DC
<3,2 A @ 48 V DC
Bescherming tegen overstroom
12 A 输入端
Stroomverbruik
<2.66 W @ 24 V DC
Aansluitmethode
可插拔螺栓插针
Aantal contacten
3
Dwarsdoorsnede geleider
0,08 ... 2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
有
Technische eigenschappen
Bedrijfstemperatuur
0 ... +55 °C
Opslagtemperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
Luchtdruk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30 aangesloten toestand
MTBF
≈ 2350.000 h
Ethernetpoorten, koper
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
4
Transmissiestandaard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Auto-bespreking
Ja
Auto-polariteit
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissiefysica
Twisted Pair Cat. 5
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Transmissielengte
100 m
Ethernetpoorten, vezel
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Transmissiestandaard
100BASE-FX
Vezel
Multimodus
Aansluitmethode
SC duplex
Vrouwelijk
Transmissiefysica
FO
Golflengte
1.310 nm
Datasnelheid
100 Mbit/s
Transmissielengte
2 km
Uitgangsvermogen
-19 ... -14 dBm
Ingangsvoeding
-32
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Lengte
107.5 mm
Breedte
25 mm
Hoogte
142 mm
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
镍
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Goedkeuringen
CE
DNV GL
FCC
是
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
553,6 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85176200
GTIN
5713140147805
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found