系统电缆
1664
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 404 1220
型号: 24 03 404 1220
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 404 1220
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1664
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
製品シリーズ
Ha-VIS eCon 3000
エレメント
産業用イーサネットスイッチ
仕様
アンマネージド
イーサネットタイプ
フルギガビットイーサネット
バージョン
ポート総数
5
固定具
EN 60715準拠の 35 mm幅 DINレール
スイッチングテクノロジー
Store and Forward
フレームサイズ
10 kB
MAC テーブルサイズ
8k エントリー
パケットバッファサイズ
1 Megabit
ノン-ブロッキング
はい
QoS
はい
省エネ設計イーサネット
はい
フロー制御
OFF
シグナルコンタクト
いいえ
PoE機能
はい
ジャンボフレーム対応
はい
梱包内容
電源供給用プラグ式スクリューコンタクト
組立方法
結線データ
公称電圧
48 V DC
54 V DC
許容電圧
44 ... 57 V DC
サージ保護
はい
使用電流値
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
電源回路
SELV (Circuit Breaker 10 A)
起動電流
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
過電流保護
12 A 入力時
消費電力
<69.2 W @ 48 V DC
<140.9 W @ 54 V DC
結線方式
プラグ式スクリューコンタクト
コンタクト数
3
導体断面積
0.08 ... 2.5 mm²
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
ピンアウト
+ / - / FE
逆極性保護
はい
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
-40 ... +85 °C
相対湿度
0 ... 95 % 結露なきこと(使用中)
0 ... 95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
エア圧力
≥795 hPa ≈ 2000 m
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP30 嵌合状態
MTBF
≈ 1130,000 h
イーサネットポート、銅
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
4
伝送規格
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
オートネゴシエーション
はい
オートポラリティ
はい
Auto-MDI(X)
はい
伝送物理
Twisted Pair Cat. 5
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
伝送距離
100 m
イーサネットポート、ファイバー
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX)
1
伝送規格
1000BASE-LX
ファイバー
シングルモード
結線方式
SC デュプレックス
メス
伝送物理
FO
波長
1,310 nm
データ伝送速度
1,000 Mbit/s
伝送距離
10 km
出力電力
-9.5 ... -3 dBm
入力電力
-21
イーサネットポート PoE
イーサネットポート PoE
4
PoEのタイプ
PSE
対応PoEモード
選択肢A
IEEE規格
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
電源 (PSE)
48 V DC
54 V DC
総出力電力 (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
ポートあたり出力電力 (PSE)
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
ポートあたりの電流
≤ 375 mA
≤ 638 mA
適合配線
IEEE 802.3at セクション33.1.4参照
ピンアウト
選択 A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
材質
材質 (フード/ハウジング)
アルミニウム(陽極酸化)
スチールシート (粉体塗装)
長さ
107.5 mm
幅
25 mm
高さ
142 mm
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様および認証
仕様
EN 55022 電波障害特性
EN 61000-4-2 静電気放電 (ESD)
EN 61000-4-3 電磁場
EN 61000-4-4 急速過渡現象 (バースト)
EN 61000-4-5 サージ電圧
EN 61000-4-6 伝導妨害
EN 61000-6-4 放射規格
IEC 60068-2-6 振動(正弦波)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
認証
CE
DNV GL
FCC
はい
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
515 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85176200
GTIN
5713140148352
eCl@ss
19,170,130.00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found