Matching Products
Matching Products NEW
饰品
5
系统电缆
1679
Artikel nummer: 24 03 404 2120
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Industrial Ethernet-switchar
Okontrollerad
Full Gigabit Ethernet
Märkspänning: 48, 54
Totalt antal portar: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
Notes
Compare
Artikel nummer: 24 03 404 2120
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
5
系统电缆
1679
Produktinformation
Azonosítás
  • Sorozat Ha-VIS eCon 3000
  • Elem Ipari Ethernet Switchek
  • Specifikáció Nem menedzselhető
  • Ethernet típusa Full Gigabit Ethernet
Verzió
  • Összes port száma 6
  • Rögzítés 35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
  • Kapcsolási technológia Store and Forward
  • Keretméret 10 kB
  • MAC tábla mérete 8k Bevezetések
  • A csomag puffermérete 1 Megabit
  • Nem blokkoló Igen
  • Szolgáltatás minősége Igen
  • Energia hatékony Ethernet Igen
  • Folyamatvezérlés Ki
  • Jelérintkező Nem
  • Etherneten keresztüli tápellátás funkció Igen
  • Jumbo támasztó keret Igen
  • Csomag tartalma
    Dugaszolható csavaros érintkező energiaátvitelhez
    Szerelési útmutatók
Csatlakozási adatok
  • Nominális feszültség
    48 V DC
    54 V DC
  • Megengedhető feszültség 44 ... 57 V DC
  • Túlfeszültség elleni védelem Igen
  • Üzemi áramerősség
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Tápáramkör SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Indítási áramerősség
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Túláram elleni védelem ‌12 A Bemenetnél
  • Fogyasztás
    <69,6 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Lezárási mód Dugaszolható csavaros érintkező
  • Érintkezők száma 3
  • Vezető keresztmetszete 0,08 ... 2,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pin kiosztás + / - / FE
  • Fordított polaritás elleni védelem Igen
Műszaki jellemzők
  • Üzemi hőmérséklet -40 ... +70 °C
  • Tárolási hőmérséklet -40 ... +85 °C
  • Relatív páratartalom
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (működés)
    0 ... 95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
  • Légnyomás ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30 illesztett feltétel
  • Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF) ≈ 1110.000 h
Réz Ethernet port
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Átviteli szabvány
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation) Igen
  • Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity) Igen
  • Auto-MDI(X) Igen
  • Átviteli fizikai rétegek Twisted Pair kat. 5
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 100 m
Optikai Ethernet port
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • Átviteli szabvány 1000BASE-SX
  • Optikai szál Multimódusú
  • Lezárási mód
    SC duplex
    Anya
  • Átviteli fizikai rétegek optikai
  • Hullámhossz 850 nm
  • Adatátviteli sebesség ‌ 1.000 Mbit/s
  • Átvitelei hosszúság 0,55 km
  • Kimeneti teljesítmény -9,5 ... -4 dBm
  • Bemenő teljesítmény -17
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
  • Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok 4
  • Etherneten keresztüli tápellátás típusa PSE
  • Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód "A" választási lehetőség
  • IEEE szabványok IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Energiaellátás (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Áramerősség portonként
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Támogatott kábelezés Lásd IEEE 802.3at szabvány 33.1.4 bekezdés
  • Pin kiosztás "A" választási lehetőség MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    Alumínium (galvanizált)
    Acél lap (porbevonattal)
  • Hossz 107,5 mm
  • Szélesség 25 mm
  • Magasság 142 mm
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 55022 Rádiós zavarás jellemzői
    EN 61000-4-2 Elektrosztatikus kisülés (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromágneses mező
    EN 61000-4-4 Gyors átmenetek (Impulzus)
    EN 61000-4-5 Túlfeszültség
    EN 61000-4-6 vezetett zavarok
    EN 61000-6-4 normál emisszió
    IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Jóváhagyások
    CE
    DNV GL
  • FCC Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 517 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85176200
  • GTIN 5713140148390
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare