系统电缆
1642
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
功能
光纤
24 03 506 0020
型号: 24 03 506 0020
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24 V DC
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 506 0020
Ha-VIS eCon 3060GBT-A-PP
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
系统电缆
1642
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Série
Ha-VIS eCon 3000
Elemento
工业以太网交换机
Especificação
非管理型
Tipo de Ethernet
全千兆以太网
Versão
Número total de entradas
6
Fixação
符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
Tecnologia de chaveamento
Store and Forward
Tamanho da moldura
10 kB
MAC tamanho de mesa
8k 入线口
Tamanho do buffer do pacote
1 Megabit
Sem bloqueio
有
Qualidade de serviço
有
Ethernet Energeticamente Eficiente
有
Controle de fluxo
关
Contato de sinal
无
Funcionalidade PoE
有
PoE com conversor DC/DC integrado
有
Suporte de quadros Jumbo
有
Conteúdo da embalagem
可插拔电源螺栓插针
组装说明
Terminação de dados
Tensão nominal
24 V DC
Tensão permissível
18 ... 60 V DC
Proteção contra surto
有
Corrente de Operação
<5,900 mA @ 24 V DC
<2,950 mA @ 48 V DC
Circuito de alimentação
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Corrente de partida
<1.6 A @ 24 V DC
Proteção contra sobrecorrente
12 A 输入端
Consumo de potência
<141.6 W @ 24 V DC
Método de terminação
可插拔螺栓插针
Número de Pólos
3
Seção transversal do condutor
0.08 ... 2.5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Proteção inversão de polaridade
有
Características técnicas
Temperatura de operação
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-40 ... +85 °C
Umidade relativa
0 ... 95 % 非冷凝(操作)
0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
Pressão do ar
≥795 hPa ≈ 2000 m
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP30 插配状态
MTBF
≈ 770,000 h
Entradas de Ethernet de cobre
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Norma de transmissão
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Autonegociação
有
Autopolaridade
有
Auto-MDI(X)
有
Física da transmissão
Twisted Pair Cat. 5
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1,000 Mbit/s
Comprimento de transmissão
100 m
以太网端口 PoE
以太网端口 PoE
4
PoE 类型
PSE
支持的 PoE 模式
可选择 A
IEEE 标准
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
电源 (PSE)
24 V DC
总输出功率 (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
每端口输出功率 (PSE)
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
每端口电流
≤ 375 mA
≤ 638 mA
支持的电缆
参见 IEEE 802.3at 第 33.1.4 节
引出线
可选择A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
铝(阳极)
钢板(粉末涂层)
Comprimento
107.5 mm
Largura
60 mm
Altura
142 mm
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
镍
规格和认证
规格
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
认证
CE
DNV GL
FCC
是
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
872 g
País de origem
拉脱维亚
Número de tarifa da alfândega europeia
85176200
GTIN
5713140195325
eCl@ss
19170130 网络交换机(一般应用)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found