5
系统电缆
1674
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
...
系列
Ha-VIS eCon 3000
24 03 006 1120
型号: 24 03 006 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 7
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 006 1120
Ha-VIS eCon 3061BT-AD-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
5
系统电缆
1674
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 3000
Elem
Ipari Ethernet Switchek
Specifikáció
Nem menedzselhető
Ethernet típusa
Fast Ethernet
Verzió
Összes port száma
7
Rögzítés
35 mm DIN sín az EN 60715 szerint
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
1,522 kB
MAC tábla mérete
1k Bevezetések
A csomag puffermérete
0,44 Megabit
Nem blokkoló
Igen
Szolgáltatás minősége
Igen
Energia hatékony Ethernet
Igen
Folyamatvezérlés
Ki
Jelérintkező
Nem
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
Igen
Csomag tartalma
Dugaszolható csavaros érintkező energiaátvitelhez
Szerelési útmutatók
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
48 V DC
54 V DC
Megengedhető feszültség
44 ... 57 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
Igen
Üzemi áramerősség
<1.400 mA @ 48 V DC
<2.390 mA @ 54 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<6,4 A @ 48 V DC
<7,2 A @ 54 V DC
Túláram elleni védelem
12 A Bemenetnél
Fogyasztás
<68,7 W @ 48 V DC
<140 W @ 54 V DC
Lezárási mód
Dugaszolható csavaros érintkező
Érintkezők száma
3
Vezető keresztmetszete
0,08 ... 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pin kiosztás
+ / - / FE
Fordított polaritás elleni védelem
Igen
Műszaki jellemzők
Üzemi hőmérséklet
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
0 ... 95 % Nem kondenzáló (működés)
0 ... 95 % Nem kondenzáló (tárolás/továbbítás)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30 illesztett feltétel
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 1150.000 h
Réz Ethernet port
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
6
Átviteli szabvány
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Igen
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Igen
Auto-MDI(X)
Igen
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair kat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
Optikai Ethernet port
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Átviteli szabvány
100BASE-FX
Optikai szál
Multimódusú
Lezárási mód
SC duplex
Anya
Átviteli fizikai rétegek
optikai
Hullámhossz
1.310 nm
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
4
Etherneten keresztüli tápellátás típusa
PSE
Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód
"A" választási lehetőség
IEEE szabványok
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Energiaellátás (PSE)
48 V DC
54 V DC
Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
≤ 61,6 W
≤ 136,8 W
Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
≤ 15,4 W
≤ 34,2 W
Áramerősség portonként
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Támogatott kábelezés
Lásd IEEE 802.3at szabvány 33.1.4 bekezdés
Pin kiosztás
"A" választási lehetőség MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Alumínium (galvanizált)
Acél lap (porbevonattal)
Hossz
107,5 mm
Szélesség
25 mm
Magasság
142 mm
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 55022 无线干扰特性
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
EN 61000-6-4 排放标准
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Jóváhagyások
CE
DNV GL
FCC
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
493 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140148017
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found